Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138358
D200-CI43-DVZ

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Başlık, Şeffaf duman grisi, kilitlenebilir, Y x G x D = 250x375x100 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza kapağı silindir kilitli
Katalog Numarası
138358
EAN
4015081351374
Ürün Uzunluğu/Derinliği
140 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
2.091 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
D200-CI43-DVZ

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
  • 2 adet silindirik kilit
  • Silindir kilitli 2 adet diyagonal kilitlenebilir kapak bağlantı elemanı
  • Silindirik kilitler, ortak kilit mekanizması
  • 2 adet kurşunla kapatılabilen kapak çapraz olarak kilitlenir. DVZ-…-CI ile tüm DV…-CI’lerin ek değişimini içeren conta kiti seçeneği bulunmamaktadır
  • Sağlanan ekipman:
  • Anahtar
Şunun için uygun:
Dış mekan kurulumu
Şununla birlikte kullanılır
U-CI43…
Mahfaza kapağı
Temel mahfaza
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Deliksiz mahfaza kapağı, kilitlenebilir
Renk
Diğer
Tip
  • Temel mahfaza
  • Mahfaza kapağı
  • xEnergy Safety Ci

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
850 °C; ürün standardının şartlarını sağlar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında mahfaza başına 10 kg; geçerli son talimat broşürüne göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65, taban ünitesi ile
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Şeffaf, duman grisi
Malzeme
Plastik
Montaj derinliği
200 mm
Yüzey kaplaması
Diğer
Ünite tipi
Modüler sistem

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
16 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
32 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
17 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
16 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
34 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
33 W

Ürün teknik özelliklerini aktar