Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Muhafaza, İzoleli malzeme, NZM1 kompakt şalter boyutu, Y x G x D = 375x250x225 mm
| Ürün Adı |
xEnergy Safety Ci MCCB Panolar
|
| Katalog Numarası |
138540
|
| EAN |
4015081353194
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
250 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.856 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
MCCB1-160/I43E-200
|
| Takılı: |
Şeffaf kapak
|
| Fonksiyonlar |
Hazırlanan mahfaza
|
| Diğer Özellikler |
Tekli mahfaza (4. veya 5. kutup için yalıtımlı ek bağlantı ucunu ayrıca sipariş edin) veya dağıtım panosu olarak kullanım için. Dağıtım panolarını bağlarken diğer ekipmanların teknik verilerine dikkat edin. Tüm kenarlarda metrik kablo giriş nakavt delikleri. Yan duvarlarda nakavt delikleri ile çıkarılabilir veya diğer cihazların yanına monte edilebilir. Galvanize sac çelik montaj plakası, anahtarlar ve PE ve N bağlantı uçları için önceden delinmiştir. Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları. Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu NZM…-XTVD ve uzatma mili ile birlikte. Sabitleme materyali için sabitleme materyali. Duvara montaj için sabitleme kayışları dahildir. Motor mekanizması NZM...-XR, soket ünitesi NZM...-XSV veya çekmeceli ünite NZM...-XAV ile birleştirilemez
|
| Şunun için uygun: |
Acil durdurma
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1(-4)
LZM1(-4) LN1(-4) N1(-4) K95/1N… NS1 PN1(-4) K50/1 Hazırlanan mahfazalar xEnergy Safety Ci Devre kesiciler ve yük ayırıcılar için mahfazalar |
| Model |
Sıva üstü montaj
|
| Tip |
Devre kesiciler için mahfazalar, yük ayırıcılar Hazır mahfazalar xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında mahfaza başına 10 kg; geçerli son talimat broşürüne göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
160 A
|
| Gerilim değeri |
690 V AC
|
| AC'de gerilim değeri |
690 V AC
|
| Kapak/kapı tipi |
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu için şeffaf, duman grisi, önceden delinmiş
|
| Koruma sınıfı |
IP65 koruma derecesi
Diğer |
| Mahfaza |
CI43E-200
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Ünite tipi |
Komple mahfaza
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
22 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
45 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
28 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
25 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
55 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
50 W
|