Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138541
MCCB2-200/I43E-200

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Muhafaza, izoleli malzeme, NZM2 kompakt şalter boyutu, Y x G x D = 375x250x225 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
xEnergy Safety Ci MCCB Panolar
Katalog Numarası
138541
EAN
4015081353200
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
4.95 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MCCB2-200/I43E-200

Ek Bilgiler

Takılı:
Şeffaf kapak
Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
Diğer Özellikler
Tekli mahfaza (4. veya 5. kutup için yalıtımlı ek bağlantı ucunu ayrıca sipariş edin) veya dağıtım panosu olarak kullanım için. Dağıtım panolarını bağlarken diğer ekipmanların teknik verilerine dikkat edin. Tüm kenarlarda metrik kablo giriş nakavt delikleri. Yan duvarlarda nakavt delikleri ile çıkarılabilir veya diğer cihazların yanına monte edilebilir. Galvanize sac çelik montaj plakası, anahtarlar ve PE ve N bağlantı uçları için önceden delinmiştir. Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları. Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu NZM…-XTVD ve uzatma mili ile birlikte. Sabitleme materyali için sabitleme materyali. Duvara montaj için sabitleme kayışları dahildir. Motor mekanizması NZM...-XR, soket ünitesi NZM...-XSV veya çekmeceli ünite NZM...-XAV ile birleştirilemez
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Şununla birlikte kullanılır
N2(-4)
NZM2(-4)
LZM2(-4)
PN2(-4)
LN2(-4)
K150/1N…
K95/1N…
K50/1
NS2
Devre kesiciler ve yük ayırıcılar için mahfazalar
Hazırlanan mahfazalar
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Model
Sıva üstü montaj
Tip
Devre kesiciler için mahfazalar, yük ayırıcılar Hazır mahfazalar xEnergy Safety Ci

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında mahfaza başına 10 kg; geçerli son talimat broşürüne göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - electrical

Kesintisiz anma akımı (Iu)
200 A
Gerilim değeri
690 V AC
AC'de gerilim değeri
690 V AC

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu için şeffaf, duman grisi, önceden delinmiş
Koruma sınıfı
IP65 koruma derecesi
Diğer
Mahfaza
CI43E-200
Mahfaza malzemesi
Plastik
Ünite tipi
Komple mahfaza

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
22 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
45 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
28 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
25 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
55 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
50 W

Ürün teknik özelliklerini aktar