Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138575
PHZ-E10/30-VS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Çeşitli şekillerde kilitlenen silindir kilit

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kilitleme sistemi
Katalog Numarası
138575
EAN
4015081353545
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
33 mm
Ürün Genişliği
17 mm
Ürün Ağırlığı
0.118 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
PHZ-E10/30-VS

Ek Bilgiler

Anahtar kodu
Bireysel anahtar kilitleme
Diğer Özellikler
  • Sekiz ayar konumlu silindir kamı, beş pim çifti
  • DIN 18252 ve DIN EN 1303 standartlarına uygun tasarlanmış kilit silindiri
  • Nikel gümüş pimli 10/30 silindir kilit
  • Silindir başına üç anahtar dahil
Şununla birlikte kullanılır
Konforlu, döner, geçiş kolları

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapatma ve kilitleme sistemleri
Konforlu kollar için silindir kilitler
Model
Silindir
Tip
Genel pano aksesuarı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.