Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138658
DAS-SET/250-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Derinlik ayarı, kit, T=250mm için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS derinlik ayarı seti
Katalog Numarası
138658
EAN
4015081354382
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
25 mm
Ürün Ağırlığı
1.35 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
DAS-SET/250-CS

Ek Bilgiler

RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
  • 25 mm şebekede derinliği ayarlanabilir
  • Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza derinliği = 250 mm
Aksesuar iç donanımı
Aksesuar CS

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Derinlik ayarlama elemanları
Renk
Diğer
Model
Derin braket
Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik plaka
Metal
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.