Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138693
MPP-5050-CS

Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, kesiciler ve kontrol cihazları için mahfazalar Montaj plakası, mikro delikli, galvanizli, YxG=500x500mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS montaj plakası
Katalog Numarası
138693
EAN
4015081354733
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MPP-5050-CS

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Diğer Özellikler
  • M6 veya M8 kafes somunlar için delikli
  • Sabitleme malzemesi olmadan
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 500 mm
Mahfaza yüksekliği = 500 mm
Aksesuar CS
Aksesuar iç donanımı

Teslimat Programı

Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.