Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138709
MPP-120120-CS

Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar YxG=1200x1200mm için galvanizli mikro delikli montaj şeridi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS montaj plakası
Katalog Numarası
138709
EAN
4015081354894
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
1200 mm
Ürün Genişliği
1200 mm
Ürün Ağırlığı
15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MPP-120120-CS

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Diğer Özellikler
  • M6 veya M8 kafes somunlar için delikli
  • Sabitleme malzemesi olmadan
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 1200 mm
Mahfaza yüksekliği = 1200 mm
Aksesuar CS
Aksesuar iç donanımı

Teslimat Programı

Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.