Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138710
CANU-M6-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar CS montaj plakaları için; 13,6 x 15,5 mm boyutlarında M6 tespit somunu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS tespit somunu
Katalog Numarası
138710
EAN
4015081354900
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
25 mm
Ürün Ağırlığı
5.5 g
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CANU-M6-CS

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Tespit somunu
Diğer
Aksesuar
Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Diş tipi
M6

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.