Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138740

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Mühürlü boş taban plakası, G x D = 332 x 112 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS alt plaka
Katalog Numarası
138740
EAN
4015081355204
Ürün Uzunluğu/Derinliği
112 mm
Ürün Yüksekliği
5 mm
Ürün Genişliği
332 mm
Ürün Ağırlığı
0.35 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SFP-112X332-CS

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • Açıklıklar olmadan
  • Kesintisiz köpüklü contalı
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 400 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Alt plaka
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Model
Perde
Tip
Aksesuar CS

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik plaka
Çelik
Konnektör deliği sayısı
0
Şekil
Düz
Şu nominal diş için uygun (PG): - maks
0
Şu nominal diş için uygun (PG): - min
0
Yüzey kaplaması
Yarı dokulu
Yüzey koruması
Toz boya kaplaması
Diş tipi
Yok
Koruma sınıfı
Diğer
IP66

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.