Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138743
Model Kodu: SFP-172X432-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Mühürlü boş taban plakası, G x D = 432 x 172 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS alt plaka
Katalog Numarası
138743
EAN
4015081355235
Ürün Uzunluğu/Derinliği
172 mm
Ürün Yüksekliği
5 mm
Ürün Genişliği
432 mm
Ürün Ağırlığı
0.35 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SFP-172X432-CS

Delivery program

Tip
Aksesuar CS
Model
Perde
Aksesuar/yedek parça tipi
Alt plaka
Renk
Açık gri (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Şekil
Düz
Yüzey kaplaması
Yarı dokulu
Yüzey koruması
Toz boya kaplaması
Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Koruma sınıfı
Diğer
IP66
Konnektör deliği sayısı
0
Diş tipi
Yok
Şu nominal diş için uygun (PG): - min
0
Şu nominal diş için uygun (PG): - maks
0

Additional information

Diğer Özellikler
  • Açıklıklar olmadan
  • Kesintisiz köpüklü contalı
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 500 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.