Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Mühürlü boş taban plakası, G x D = 932 x 172 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEffect CS alt plaka
|
| Katalog Numarası |
138746
|
| EAN |
4015081355266
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
172 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
5 mm
|
| Ürün Genişliği |
932 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.35 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
SFP-172X932-CS
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Mahfaza genişliği = 1000 mm
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Alt plaka
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Model |
Perde
|
| Tip |
Aksesuar CS
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik plaka |
| Konnektör deliği sayısı |
0
|
| Şekil |
Düz
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - maks |
0
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - min |
0
|
| Yüzey kaplaması |
Yarı dokulu
|
| Yüzey koruması |
Toz boya kaplaması
|
| Diş tipi |
Yok
|
| Koruma sınıfı |
Diğer
IP66 |