Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138751
Model Kodu: MPL-4030-CS

Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Montaj plakası, galvanizli, YxG=400x300mm için

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS montaj plakası
Katalog Numarası
138751
EAN
4015081355310
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
300 mm
Ürün Ağırlığı
15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MPL-4030-CS

Additional information

Diğer Özellikler
  • Deliksiz, elektrolizle kaplanmış
  • Sabitleme malzemesi olmadan
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza yüksekliği = 400 mm
Mahfaza genişliği = 300 mm

Delivery program

Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.