Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138754
MPL-5040-CS

Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, kesiciler ve kontrol cihazları için mahfazalar Montaj plakası, galvanizli, YxG=500x400mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS montaj plakası
Katalog Numarası
138754
EAN
4015081355341
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MPL-5040-CS

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • Deliksiz, elektrolizle kaplanmış
  • Sabitleme malzemesi olmadan
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza yüksekliği = 500 mm
Mahfaza genişliği = 400 mm
Aksesuar CS
Aksesuar iç donanımı

Teslimat Programı

Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik plaka
Çelik
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.