Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138769
MPL-12080-CS

Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, kesiciler ve kontrol cihazları için mahfazalar Montaj plakası, galvanizli, YxG=1200x800mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS montaj plakası
Katalog Numarası
138769
EAN
4015081355495
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2 mm
Ürün Yüksekliği
1200 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MPL-12080-CS

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • Deliksiz, elektrolizle kaplanmış
  • Sabitleme malzemesi olmadan
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza yüksekliği = 1200 mm
Mahfaza genişliği = 800 mm

Teslimat Programı

Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.