Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

138772
TS1-BRA-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve Kontrol cihazları için mahfazalar Montaj aparatı, eğimli, montaj rayları için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS sabitleme aparatı
Katalog Numarası
138772
EAN
4015081355525
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1.5 mm
Ürün Yüksekliği
47 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
0.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
TS1-BRA-CS

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Destek raylarını eğimli konumda monte etmek için
RAL-numarası
0
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar iç donanımı
Aksesuar CS

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj aparatı, eğimli
Renk
Diğer
Model
Montaj kiti
Tip
  • Aksesuar CS
  • Aksesuar iç donanımı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik plaka
Metal
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.