Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

139579
Z5/FF225A-XHB-Z

Eaton Moeller® series Z5 Terminal shroud, for Z5

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series Z5 Accessory Terminal cover
Catalog Number
139579
EAN
4015081363575
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
80 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
CE
Model Code
Z5/FF225A-XHB-Z

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Shock protection cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015