Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, kesiciler ve kontrol cihazları için mahfazalar Kablo tertip kutusu tabanı, YxGxD=200x600x250mm
| Ürün Adı |
Eaton xEffect CS sütun kaidesi
|
| Katalog Numarası |
140472
|
| EAN |
4015081372553
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
250 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
200 mm
|
| Ürün Genişliği |
600 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
6 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
PLI-6/250-200-CS
|
| Tip |
Aksesuar CS
|
| Model |
Taban komple
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kablo tertip kutusu tabanları
|
| Renk |
Gri
|
| Yüzey kaplaması |
Toz sprey boyalı RAL 7035, açık gri
|
| Malzeme |
Çelik plaka
Çelik |
| Yük kapasitesi - maks. |
275 kg
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
250 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
600 mm
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Kablo yaması
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Mahfaza derinliği = 250 mm
Mahfaza genişliği = 600 mm |