Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140477
Model Kodu: PLI-12/250-200-CS

Eaton xEffect CS AG pano sistemleri, kesiciler ve kontrol cihazları için mahfazalar Kablo tertip kutusu tabanı, YxGxD=200x1200x250mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS sütun kaidesi
Katalog Numarası
140477
EAN
4015081372607
Ürün Uzunluğu/Derinliği
250 mm
Ürün Yüksekliği
200 mm
Ürün Genişliği
1200 mm
Ürün Ağırlığı
11 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
PLI-12/250-200-CS

Delivery program

Tip
Aksesuar CS
Model
Taban komple
Aksesuar/yedek parça tipi
Kablo tertip kutusu tabanları
Renk
Gri

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz sprey boyalı RAL 7035, açık gri
Malzeme
Çelik plaka
Çelik
Yük kapasitesi - maks.
390 kg
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
250 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm

Additional information

RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • Ön ve yan duvarlar çıkarılabilir
  • Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
Şunun için uygun:
Kablo yaması
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 1200 mm
Mahfaza derinliği = 250 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.