Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140478
MAST-FIT-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Direk sabitleme, B=300-800mm mahfaza için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS sabitleme aparatı
Katalog Numarası
140478
EAN
4015081372614
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
1.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MAST-FIT-CS

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Yuvarlak veya dikdörtgen direklere sabitlemek için
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Profil bara, sıkma kelepçesi ve sıkma vidasından oluşan set
Şunun için uygun:
Yuvarlak veya dikdörtgen direklere sabitleme
Şununla birlikte kullanılır
Direk çapı 100 mm ila 200 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Direk sabitleme
Renk
Diğer
Model
Montaj braketi
Tip
Aksesuar CS

Technical data - mechanical

Malzeme
Sıkıştırma klemensi: paslanmaz çelik
Braket: çelik plaka
Çelik
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Braket: galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.