Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140490
Model Kodu: DT-6050-CS

Eaton xEffect CS alçak gerilim pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Şeffaf kapı, IP66 koruma derecesi, 600 mm yüksekliğinde ve 500 mm genişliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kapı
Katalog Numarası
140490
EAN
4015081372737
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
600 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
2.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
DT-6050-CS

Delivery program

Tip
Aksesuar CS
Model
Durdurma kapısı
Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Gri

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Çerçeve: toz sprey boyalı
Toz boya kaplaması
Malzeme
Gövde: çelik plaka
Denetim penceresi: güvenlik camı
Çelik
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 12

Additional information

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Diğer Özellikler
  • Şeffaf kapılar
  • Menteşesiz, kilitsiz
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 500 mm
Mahfaza yüksekliği = 600 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.