Eaton xEffect CS alçak gerilim pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Şeffaf kapı, IP66 koruma derecesi, 600 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde
| Ürün Adı |
Eaton xEffect CS kapı
|
| Katalog Numarası |
140491
|
| EAN |
4015081372744
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
15 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
600 mm
|
| Ürün Genişliği |
600 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.3 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
DT-6060-CS
|
| Özellikler |
Camlı kapılı versiyon
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Mahfaza yüksekliği = 600 mm
Mahfaza genişliği = 600 mm |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kapılar
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
Aksesuar CS
|
| Malzeme |
Gövde: çelik plaka
Çelik Denetim penceresi: güvenlik camı |
| Yüzey kaplaması |
Çerçeve: toz sprey boyalı
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 12 |