Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140499
DT-10080-CS

Eaton xEffect CS alçak gerilim pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Şeffaf kapı, IP66 koruma derecesi, 1000 mm yüksekliğinde ve 800 mm genişliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kapı
Katalog Numarası
140499
EAN
4015081372829
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
1000 mm
Ürün Genişliği
800 mm
Ürün Ağırlığı
8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
DT-10080-CS

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Diğer Özellikler
  • Şeffaf kapılar
  • Menteşesiz, kilitsiz
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 800 mm
Mahfaza yüksekliği = 1000 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
Aksesuar CS

Technical data - mechanical

Malzeme
Denetim penceresi: güvenlik camı
Çelik
Gövde: çelik plaka
Yüzey kaplaması
Çerçeve: toz sprey boyalı
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 12

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.