Eaton xEffect CS alçak gerilim pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Şeffaf kapı, IP66, 1200 mm yüksekliğinde ve 1000 mm genişliğinde
| Ürün Adı |
Eaton xEffect CS kapı
|
| Katalog Numarası |
140503
|
| EAN |
4015081372867
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
15 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1200 mm
|
| Ürün Genişliği |
1000 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
12 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
DT-120100-CS
|
| Özellikler |
Camlı kapılı versiyon
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Mahfaza yüksekliği = 1200 mm
Mahfaza genişliği = 1000 mm |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kapılar
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
Aksesuar CS
|
| Malzeme |
Denetim penceresi: güvenlik camı
Çelik Gövde: çelik plaka |
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Çerçeve: toz sprey boyalı |
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 12 |