Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140505
Model Kodu: DS-2520-CS

Eaton xEffect CS alçak gerilim pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Kapı, IP66 koruma derecesi, 250 mm yüksekliğinde ve 200 mm genişliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kapı
Katalog Numarası
140505
EAN
4015081372881
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
200 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
DS-2520-CS

Delivery program

Tip
Aksesuar CS
Model
Durdurma kapısı
Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Gri

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 12

Additional information

Diğer Özellikler
  • Kapalı
  • Menteşesiz, kilitsiz
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza yüksekliği = 250 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.