Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140508
DS-3040-CS

Eaton xEffect CS alçak gerilim pano sistemleri, şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Kapı, IP66 koruma derecesi, 300 mm yüksekliğinde ve 400 mm genişliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kapı
Katalog Numarası
140508
EAN
4015081372911
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
1.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
DS-3040-CS

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • Kapalı
  • Menteşesiz, kilitsiz
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza yüksekliği = 300 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
Aksesuar CS

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 12

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.