Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140533
Model Kodu: MTR-D6-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Jant montajı, Kapı profil pervazlarındaki kablo kanalı için B=600mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect CS montaj rayı
Katalog Numarası
140533
EAN
4015081373161
Ürün Uzunluğu/Derinliği
10 mm
Ürün Yüksekliği
28 mm
Ürün Genişliği
520 mm
Ürün Ağırlığı
0.202 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
MTR-D6-CS

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
25 mm aralıklı M6 sabitleme delikleri
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 600 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kablo Yönetimi
Kapı profil pervazları/kablo kanalları için montaj çubukları
Uygulama
Dikey kapı profillerine montaj için ideal, kablo kanallarının vidasız montajı için ideal, KL... kablo kanalı kapaklarının arkaya geçmeli olarak takılmasıyla kullanılır.
Model
Diğer
Tip
Aksesuar: CS Pano imalatı aksesuarları

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal
Çelik plaka
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.