Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

140535
UNI-BRA-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Sabitleme braketi, kapı kontak anahtarları için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS sabitleme aparatı
Katalog Numarası
140535
EAN
4015081373185
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.087 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
UNI-BRA-CS

Ek Bilgiler

Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar CS
Aksesuar iç donanımı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapı kontak anahtarları için üniversal aparatlar
Uygulama
Kapı kontak anahtarlarını veya kablo borusu tutucularını sabitlemek için
Model
Diğer
Tip
Aksesuar CS Aksesuar iç bağlantı parçası

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal
Çelik plaka
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.