Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

142450
BPZ-DMS-600/20-P-EP

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. EP modeller için 3 noktalı klipsli tutamaklı, IP55 koruma dereceli, 2060 mm yüksekliğinde ve 600 mm genişliğinde metal kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
142450
EAN
4015081391813
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
2027 mm
Ürün Genişliği
566 mm
Ürün Ağırlığı
15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DMS-600/20-P-EP

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Durdurma kapısı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP55
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar