Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

142452
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. EP modeller için 3 noktalı klipsli tutamaklı, IP55 koruma dereceli, 2060 mm yüksekliğinde ve 600+ 500 mm genişliğinde metal kapı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
142452
EAN
4015081391837
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
2027 mm
Ürün Genişliği
1064.5 mm
Ürün Ağırlığı
30 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Durdurma kapısı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP55
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar