Eaton xEnergy Basic taban elemanı, IP55 kablo bağlantı çerçevesi, YxGxD= 100 x 1350 x 250 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic taban elemanı
|
| Katalog Numarası |
142468
|
| EAN |
4015081391998
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
250 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
110 mm
|
| Ürün Genişliği |
1350 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-KR131/250
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Diğer
|
| Renk |
Gri
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Malzeme |
Metal
|
| Koruma sınıfı |
IP54
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
250 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1350 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
250 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1350 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|