Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Komple çelik sac hizmet dağıtım panosu, G x Y = 600 x 760 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic, küçük dağıtım panosu
|
| Katalog Numarası |
143131
|
| EAN |
4015081398034
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
243 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
760 mm
|
| Ürün Genişliği |
634 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
20 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-U-3S-MES-600/7-ST
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
|
| Fonksiyonlar |
Mühürlenebilir.
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Gri
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK07
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP30
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
4 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Metal mahfazalar için geçerli değildir.
|
| Dahili yükseklik |
727 mm
|
| Dahili genişlik |
606 mm
|
| Kapanış tipi |
Diğer
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı
Tekli |
| Mahfaza malzemesi |
Çelik
|
| İç derinlik |
242 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montajlı (sıva)
DIN rayı |
| Sıra sayısı |
4
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
24
|
| Dahili Derinlik |
240 mm
|
| Koruma sınıfı |
IP30
|
| Isı yay. ort. 35°C delta T:20°C sıva alt mont. ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
58 W
|
| Isı yay. ort. 35°C delta T:35°C sıva alt mont. ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
117 W
|