Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143845
Model Kodu: EPTV1200

EPTV1200. Montaj rayı dikey

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143845
EAN
4015081403790
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
1165 mm
Ürün Genişliği
16 mm
Ürün Ağırlığı
0.949 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EPTV1200

Ek Bilgiler

RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Tekil profil

Technical data - mechanical

Delik genişliği
3.6 mm
Malzeme
Çelik
Malzeme kalınlığı
2 mm
Delik oranı tipi
3 tarafı delinmiş
Profil şekli
U-profil
Aralık derinliği
9.5 mm
Yüzey koruması
Galvanik/elektrolitik çinko kaplama

Ürün teknik özelliklerini aktar