Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143847
EPTV1500

EPTV1500 Montaj rayı dikey

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143847
EAN
4015081403813
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
1465 mm
Ürün Genişliği
16 mm
Ürün Ağırlığı
1.193 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EPTV1500

Ek Bilgiler

RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Tekil profil

Technical data - mechanical

Delik genişliği
3.6 mm
Malzeme
Çelik
Malzeme kalınlığı
2 mm
Delik oranı tipi
3 tarafı delinmiş
Profil şekli
U-profil
Aralık derinliği
9.5 mm
Yüzey koruması
Galvanik/elektrolitik çinko kaplama

Ürün teknik özelliklerini aktar