| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
143848
|
| EAN |
4015081403820
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
25 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1615 mm
|
| Ürün Genişliği |
16 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.315 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EPTV1650
|
| RAL-numarası |
0
|
| Renk |
Diğer
|
| Model |
Tekil profil
|
| Delik genişliği |
3.6 mm
|
| Malzeme |
Çelik
|
| Malzeme kalınlığı |
2 mm
|
| Delik oranı tipi |
3 tarafı delinmiş
|
| Profil şekli |
U-profil
|
| Aralık derinliği |
9.5 mm
|
| Yüzey koruması |
Galvanik/elektrolitik çinko kaplama
|