| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
143898
|
| EAN |
4015081404322
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
41.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
300 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.557 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EP22RG
|
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| DIN rayı sayısı |
2
|
| DIN rayı başına modüler aralık sayısı |
12
|
| Sıra mesafesi |
150 mm
|