Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143906
EP55RG

EP55RG MCB montaj ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143906
EAN
4015081404407
Ürün Uzunluğu/Derinliği
41.5 mm
Ürün Yüksekliği
750 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
2.255 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP55RG

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir

Technical data - mechanical

DIN rayı sayısı
5
DIN rayı başına modüler aralık sayısı
24
Sıra mesafesi
150 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar