Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143908
EP73RG

EP73RG MCB montaj ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143908
EAN
4015081404421
Ürün Uzunluğu/Derinliği
41.5 mm
Ürün Yüksekliği
450 mm
Ürün Genişliği
750 mm
Ürün Ağırlığı
2.368 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP73RG

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir

Technical data - mechanical

DIN rayı sayısı
3
DIN rayı başına modüler aralık sayısı
36
Sıra mesafesi
150 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar