Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143914
EP52RK2

EP52RK2. Silindir şapka rayı montaj ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143914
EAN
4015081404483
Ürün Uzunluğu/Derinliği
41.5 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
1.126 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP52RK2

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
İlave ekipman

Technical data - mechanical

DIN rayı sayısı
2
DIN rayı başına modüler aralık sayısı
24
Sıra mesafesi
150 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar