Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143946
EP53GRC405-OG

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Bara montaj tabanı için montaj ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143946
EAN
4015081404803
Ürün Uzunluğu/Derinliği
41.5 mm
Ürün Yüksekliği
450 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
0.983 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP53GRC405-OG

Ek Bilgiler

Takılı:
Montaj plakası
Kapak

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
31.5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar