Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143948
EP52GRT6000R-OG

EP52GRT6000R-OG. NH yük ayırıcılar montaj ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143948
EAN
4015081404827
Ürün Uzunluğu/Derinliği
41.5 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
0.71 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP52GRT6000R-OG

Ek Bilgiler

Takılı:
Montaj plakası
Kapak
Fonksiyonlar
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
31.5 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar