Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143969
EP22GLD250/400-OG

EP22GLD250/400-OG. Yük ayırıcılar için Dumeco montaj ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143969
EAN
4015081405039
Ürün Uzunluğu/Derinliği
105 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
1.002 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP22GLD250/400-OG

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak
Plastik kapama plakası
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı

Teslimat Programı

Amperaj değeri
400 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical data - mechanical

Anahtar sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar