Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143971
Model Kodu: EP53GLD1250/1600-OG

EP53GLD1250/1600-OG. Yük ayırıcılar için Dumeco montaj ünitesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143971
EAN
4015081405053
Ürün Uzunluğu/Derinliği
210 mm
Ürün Yüksekliği
450 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
2.974 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP53GLD1250/1600-OG

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak
Plastik kapama plakası
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı

Teslimat Programı

Amperaj değeri
1600 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical data - mechanical

Anahtar sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar