EP22QSA063/125/160-OG. NH yük ayırıcılar montaj ünitesi boyutu QSA
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
143972
|
| EAN |
4015081405060
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
75 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
300 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.002 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EP22QSA063/125/160-OG
|
| Özellikler |
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
|
| Takılı: |
Kapak
|
| Amperaj değeri |
160 A
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Kasa |
NH00
|
| Montaj Yöntemi |
Montaj plakası
|
| Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı) |
1
|
| Sigorta şalter ayırıcısı sayısı |
1
|