Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143974
EP53QSA630-OG

EP53QSA630-OG. NH yük ayırıcılar montaj ünitesi boyutu QSA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
143974
EAN
4015081405084
Ürün Uzunluğu/Derinliği
230 mm
Ürün Yüksekliği
450 mm
Ürün Genişliği
500 mm
Ürün Ağırlığı
2.888 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
EP53QSA630-OG

Ek Bilgiler

Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
630 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH3
Montaj Yöntemi
Montaj plakası
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar