EP55NZM4K-OG. NZM devre kesiciler için montaj ünitesi
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
143979
|
| EAN |
4015081405138
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
112 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
750 mm
|
| Ürün Genişliği |
500 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.92 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
EP55NZM4K-OG
|
| Takılı: |
Kapak
Plastik kapama plakası |
| Şunun için uygun: |
Güç devre kesici
Yük ayırıcı |
| Amperaj değeri |
1600 A
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Anahtar sayısı |
1
|