Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143983
APH05

APH05. Kapama plakası tutucusu, yarım, standart tip

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
143983
EAN
4015081405176
Ürün Uzunluğu/Derinliği
66 mm
Ürün Yüksekliği
23.3 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
APH05

Ek Bilgiler

RAL-numarası
7035

Teslimat Programı

Renk
Gri
Model
Montaj kiti

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik

Ürün teknik özelliklerini aktar