Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143997
Model Kodu: EPTS7-0500

EPTS7-0500. Montaj rayı 35x7.5mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
143997
EAN
4015081405312
Ürün Uzunluğu/Derinliği
7.5 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
495 mm
Ürün Ağırlığı
0.208 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EPTS7-0500

Additional information

RAL-numarası
0

Delivery program

Renk
Diğer
Model
Destek rayı

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal

Ürün teknik özelliklerini aktar