Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144004
Model Kodu: EPTS15-1000

EPTS15-1000 Montaj rayı 35x15mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
144004
EAN
4015081405381
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
995 mm
Ürün Ağırlığı
0.738 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EPTS15-1000

Ek Bilgiler

RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Destek rayı

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal

Ürün teknik özelliklerini aktar