Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144030
Model Kodu: EPHHS-M8X16

EPHHS-M8X16. Tespit vidası, M8x16

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
144030
EAN
4015081405640
Ürün Uzunluğu/Derinliği
16 mm
Ürün Yüksekliği
15 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EPHHS-M8X16

Ek Bilgiler

RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Diğer

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal

Ürün teknik özelliklerini aktar