Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

144253

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil); açık tip, çift dilli kilit, IP54 koruma dereceli, 2060 mm yüksekliğinde ve 800 mm genişliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı
Katalog Numarası
144253
EAN
4015081407637
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
2060 mm
Ürün Genişliği
834 mm
Ürün Ağırlığı
9.99 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPM-U-3S-800/20-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Teslimat Programı

Uygulama
Neme karşı dayanıklı (kurulum sahası)
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Çift dilli kilit
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Malzeme
Alüminyum
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP54
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar